Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved Direct Replacement for AD7541A and AD7541
  • 4-Quadrant Multiplication
  • 12-Bit End-Point Linearity: ±0.5LSB DNL and INL Over Temperature
  • All Grades Guaranteed Monotonic
  • Maximum Gain Error: ±1LSB
  • Single 5V to 15V Supply
  • TTL and CMOS Logic Compatible
  • Reduced Sensitivity to Op Amp Offset
  • Low Power Consumption
  • Virtually Latch-Up Proof
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC7541A is a 12-bit resolution multiplying digital-to-analog converter (DAC).

Laser-trimmed thin-film resistors provide excellent absolute accuracy. Precision matched resistors and CMOS circuitry result in remarkable stability with temperature and supply variations.

The LTC7541A is a superior pin compatible replacement for the industry standard AD7541A/AD7541. Improvements include better accuracy and stability and reduced sensitivity to output amplifier offset. The LTC7541A is also very resistant to latch-up.

In addition to 2-quadrant and 4-quadrant multiplying configurations, the LTC7541A performs well in digitally programmable gain and noninverting voltage output applications. Low cost, improved performance and versatility make the LTC7541A the best choice for many new designs and for upgrading existing systems. Parts are available in 18-pin PDIP and 18-pin SO Wide packages.

Applications

  • Motion Control Systems
  • Microprocessor-Controlled Calibration
  • Automatic Test Equipment
  • Programmable Gain Amplifiers
  • Digitally Controlled Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC7541A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь