Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Silent Switcher®2 Architecture for Low EMI
- VIN Range: 3.1V to 20V
- VOUT Range: 0.6V to 5.5V
- Differential VOUT Remote Sense
- Adjustable Frequency: 400kHz to 3MHz
- PolyPhase® Operation: Up to 12 Phases
- Output Tracking and Soft-Start
- Reference Accuracy: 0.6V ±1% Over Temperature
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Accurate 1.2V Run Pin Threshold
- Supports Forced Continuous/Discontinuous Modes
- 42-Lead 6mm × 5mm × 1.3mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTC7150S is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator capable of delivering 20A to the load. It uses a phase lockable controlled on-time constant frequency, current mode architecture. PolyPhase operation allows multiple LTC7150S regulators to run out-of-phase, which reduces the amount of input and output capacitors required. The operating supply voltage range is from 3.1V to 20V.
The operating frequency is programmable from 400kHz to 3MHz with an external resistor. The high frequency capability allows the use of physically smaller inductor and capacitor sizes. For switching noise sensitive applications, the LTC7150S can be externally synchronized from 400kHz to 3MHz. The PHMODE pin allows the user control of the phase of the outgoing clock signal. The unique constant frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequencies while demanding fast transient response. The LTC7150S uses second generation Silent Switcher technology including integrated bypass capacitors to deliver a highly efficient solution at high frequencies with excellent EMI performance.
Applications
- Server Power Applications
- Distributed Power Systems
- Point of Load Supply for ASIC, FPGA, DSP, µP, etc.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.