Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 3.4V to 60V
  • Wide VOUT Range: 0V to –28V
  • Single Resistor VOUT Programming
  • Integrated 110mΩ Top N-Channel/50mΩ Bottom N-Channel MOSFETs
  • Regulated IQ: 440μA, Shutdown IQ: 15μA
  • Board GND Referenced I/O Pins (RUN, PGOOD, MODE/SYNC)
  • Accurate Resistor Programmable Frequency (300kHz to 3MHz) with ±50% Frequency Sync Range
  • 92% Efficiency with 12 VIN and –5VOUT
  • ±0.8% Output Voltage Accuracy
  • Peak Current Mode Operation
  • Burst Mode® Operation, Forced Continuous Mode
  • Programmable Soft-Start
  • Overtemperature Protection
  • Available in 28-Lead (4mm x 5mm) QFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC7149 is a high efficiency 60V, 4A synchronous monolithic step-down regulator for inverting output applications. The regulator features a single resistor programmable output voltage and high efficiency over a wide VOUT range.

The inverting regulator operates from an input voltage range of 3.4V to 60V and provides an adjustable output from (–28V) to zero volts while delivering up to 4A of inductor current. The switching frequency is also set with an external resistor. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for efficiency at light loads; Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads, while forced continuous mode provides low output ripple. The MODE/SYNC pin can also be used to synchronize the switching frequency to an external clock. Internal level-shift circuits allow the I/O pins (RUN, MODE/SYNC, PGOOD) to be referenced to board GND.

The LTC7149 operates with a peak current mode architecture that allows for fast transient response with inherent cycle-to-cycle current limit protection.

Applications

  • Industrial Applications
  • Telecom Power Supplies
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7149

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC7149

Сопутствующие компоненты

LTC7149 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.