Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Input Voltage Range: 4V to 140V
- Internal Low Resistance Power MOSFET
- No Compensation Required
- Adjustable 100mA to 400mA Maximum Output Current
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low Quiescent Current: 12μA
- Wide Output Range: 0.8V to VIN
- 0.8V ±1% Feedback Voltage Reference
- Precise RUN Pin Threshold
- Internal or External Soft-Start
- Programmable 1.8V, 3.3V, 5V or Adjustable Output
- Few External Components Required
- Programmable Input Overvoltage Lockout
- Thermally Enhanced High Voltage MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC7138 is a high efficiency step-down DC/DC regulator with internal power switch that draws only 12μA typical DC supply current while maintaining a regulated output voltage at no load.
The LTC7138 can supply up to 400mA load current and features a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency and for reducing output ripple and component size. The LTC7138’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switch, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.
With its wide input range of 4V to 140V and programmable overvoltage lockout, the LTC7138 is a robust regulator suited for regulating from a wide variety of power sources. Additionally, the LTC7138 includes a precise run threshold and soft-start feature to guarantee that the power system start-up is well-controlled in any environment. A feedback comparator output enables multiple LTC7138s to be connected in parallel for higher current applications.
The LTC7138 is available in a thermally enhanced high voltage-capable 16-lead MSE package with four missing pins.
Applications
- Industrial Control Supplies
- Medical Devices
- Distributed Power Systems
- Portable Instruments
- Battery-Operated Devices
- Avionics
- Automotive
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC7138 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC7138 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.