Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Telemetry Read-Back Includes VIN, IIN, VOUT, IOUT, Temperature and Faults
- Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV/OC
- Sub-Milliohm DCR Current Sensing
- Digitally Adjustable Loop Compensation Parameters
- ±0.5% Output Voltage Accuracy Over Temperature
- Integrated Input Current Sense Amplifier
- Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
- Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
Подробнее о продукте
The LTC7132 is a dual output PolyPhase DC/DC synchronous step-down monolithic regulator with an I2C-based PMBus compliant serial interface. The regulator employs a constant-frequency current mode architecture, together with a unique scheme to provide excellent performance in sub-milliohm DCR applications. The LTC7132 is supported by the LTpowerPlay® software development tool with graphical user interface (GUI).
Programmable loop compensation allows the regulator to be compensated digitally. The switching frequency, channel phasing and device address can be programmed both by the digital interface as well as the external configuration resistors. Additionally, parameters can be set via the digital interface and stored in EEPROM. Both outputs have independent power good indicators and FAULT function.
The LTC7132 can be configured to operate in discontinuous (pulse-skipping) mode or forced continuous conduction mode. Each channel can deliver up to 25A of load current; the total current capability will depend on the APPLICATIONS total power dissipations on both channels.
POWER CONVERSION
- Wide VIN Range: 4.5V to 20V
- VOUT Range: 0.5V to 3.5V (with Ultralow DCR Setting);
- 0.5V to 5.5V (Typical DCR Setting)
- Accurate PolyPhase® Current Sharing for Up to 6 Phases
- Available in a 140-Lead (9mm × 11.25mm × 2.22mm)
- BGA Package
APPLICATIONS
- Telecom, Datacom and Storage Systems
- Industrial and Point-of-Load Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.