Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 3.1V to 17V
- Wide VOUT Range: 0.6V to 99% VIN
- Dual Step-Down Outputs: 3.5A Per Channel
- Integrated 80mΩ/40mΩ N-Channel MOSFETs. Provide Up to 95% Efficiency
- No-Load IQ < 8μA with Both Channels Enabled; IQ < 5.5μA with Only One Channel Enabled
- Programmable Frequency (500kHz to 4MHz) with ±25% Frequency Synchronization Range
- Configurable for a Two Phase Single Output at Up to 7A
- ±1.0% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load
- Transient Response
- Internal or Programmable External Loop Compensation
- Thermally Enhanced 3mm × 5mm QFN-24 Package
Подробнее о продукте
The LTC7124 is a dual channel, 3.5A per output, high efficiency monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The programmable switching frequency ranges from 500kHz to 4MHz with a ±25% external clock synchronization capability around the programmed frequency. The regulator features ultralow quiescent current for high efficiency over a wide VOUT range.
The step-down regulator operates from an input voltage range of 3.1V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to 99% of VIN while delivering up to 3.5A of output current per channel. A user selectable mode input is provided to allow the user to trade off output ripple for light load efficiency; Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while forced continuous operation provides the lowest output ripple. The LTC7124 includes spread spectrum modulation for low radiated and conductive noise. The LTC7124 is offered in a thermally enhanced, low profile 24-lead 3mm × 5mm QFN package.
Applications
- Battery Powered Systems
- Point-of-Load Supplies
- Portable Instruments
- Handheld Scanners
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Models for the following parts are available in LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.