Обзор

Особенности и преимущества

  • ±0.8% IDAC Positive Output Current Accuracy (Over Temp)
  • ±1.5% IDAC Negative Output Current Accuracy (Over Temp)
  • PMBus/I2C Compliant Serial Interface
  • Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • High Impedance at IDAC Output When Disabled
  • Wide IDAC Operation Voltage (0.4V to 2.0V)
  • 7-Bit Programmable DAC Output Current for DC/DC VOUT Control
  • Wide Range IDAC Output Current: ±16μA to ±256μA
  • Programmable Slew Rate: 500ns ~ 3ms per Bit
  • Available in a 10-Lead (3mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7106 is a precision, PMBus controlled, bidirectional current digital-to-analog converter that adjusts the output voltage of any conventional VFB referenced regulator. The LTC7106 can work with the vast majority of power management controllers or regulators to enable digital control of the output voltage. Internal power-on reset circuitry keeps the DAC output current at zero (high impedance IDAC) until a valid write takes place. Features include a range bit for easy interfacing to almost any impedance resistor divider, and an open-drain GPO output for controlling the Run or Enable pin of the DC/DC regulator. For most applications, the current DAC error is significantly attenuated with proper design. See more detail about VOUT accuracy in the Applications Information section of this data sheet. The LTC7106 is supported by the ADI LTpowerPlay® development tool with graphical user interface (GUI).

Applications

  • General Purpose Power Systems
  • Telecom Systems
  • Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC7106 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.