Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.4V to 105V (110V Abs Max)
- Ultralow EMI/EMC Emissions: CISPR 25 Compliant
- 2µA IQ When Regulating 48VIN to 3.3VOUT
- Fast and Accurate Output Current Programming and Monitoring with No External RSENSE
- Brick Wall Current Limit
- Low Minimum On-Time: 40ns
- Wide VOUT Range: 1V to VIN
- 100% Maximum Duty Cycle Operation
- Programmable Fixed Frequency: 200kHz to 2MHz
- Eight, Pin-Selectable Fixed (1.2V to 15V) or Adjustable Output Voltages
- Selectable Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- PLL Synchronization to External Clock
- EXTVCC LDO Powers Chip from VOUT = 3.3V to 40V
- OPTI-LOOP® or Fixed Internal Compensation
- Input and Output Overvoltage Protection
- Thermally Enhanced (5mm × 6mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC7103 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter utilizing a constant frequency, average current mode control architecture. It operates from an input voltage range of 4.4V to 105V and provides an adjustable regulated output voltage from 1V to VIN while delivering up to 2.3A of output current.
The LTC7103 features high frequency operation and a low minimum on-time that reduce inductor size and enable constant-frequency operation even at very high step-down ratios. In addition, the LTC7103 achieves the lowest possible dropout voltage with 100% maximum duty cycle operation. During light load operation, converter efficiency and output ripple can be optimized by selecting Burst Mode or pulse-skipping operation.
The LTC7103 includes accurate, high speed average current programming and monitoring without the need for an external sense resistor. Additional features include a bypass LDO to maximize efficiency, fixed or adjustable output voltage and loop compensation, and a wide array of protection features to enhance reliability.
APPLICATIONS
- Battery Chargers and CC/CV Supplies
- Automotive and Military Systems
- Industrial, Avionics and Heavy Equipment
- Medical Instruments and Telecommunication Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.