Обзор

Особенности и преимущества

  • Unique Symmetric Floating Gate Driver Architecture
  • High Noise Immunity, Tolerates ±10V Ground Difference
  • 140V Maximum Input Voltage Independent of IC Supply Voltage VCC
  • 5V to 14V VCC Operating Voltage
  • 4V to 14V Gate Driver Voltage
  • 0.8Ω Pull-Down, 1.5Ω Pull-Up for Fast Turn-On/Off
  • TTL/CMOS Compatible Input
  • VCC UVLO/OVLO and Floating Supplies UVLO
  • Drives Dual N-Channel MOSFETs
  • Open-Drain Fault Indicator (VCC UVLO/OVLO, Gate Driver UVLO and Thermal Shutdown)
  • Available in Thermally Enhanced 12-Lead MSOP
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC7067 drives two high-side N-Channel MOSFETs with supply voltages up to 140V. Both drivers can operate with a different ground reference, providing excellent noise and transient immunity. The two drivers are symmetric and independent of each other, allowing complementary or non-complementary switching.

Its powerful 0.8Ω pull-down and 1.5Ω pull-up MOSFET drivers allows the use of large gate capacitance high voltage MOSFETs. Additional features include UVLO, TTL/CMOS compatible inputs and fault indicator.

See chart below for a similar driver in this product family.
PARAMETER LTC7060 LTC7061 LTC7062 LTC7067
Input Signal 3-State PWM CMOS/TTL Logic CMOS/TTL Logic CMOS/TTL Logic
Shoot-Through Protection Yes Yes No No
Absolute Max Voltage 115V 115V 115V 150V
VCC Falling UVLO 5.3V 4.3V 4.3V 4.3V

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь