Обзор

Особенности и преимущества

  • Unique Symmetric Floating Gate Driver Architecture
  • High Noise Immunity,Tolerates ±10V Ground Difference
  • 100V Maximum Input Voltage Independent of IC Supply Voltage VCC
  • 5V to 14V VCC Operating Voltage
  • 4V to 14V Gate Driver Voltage
  • 0.8Ω Pull-Down, 1.5Ω Pull-Up for Fast Turn-On/Off
  • Adaptive Shoot-Through Protection
  • Adjustable Dead-Time
  • TTL/CMOS Compatible Input
  • VCC UVLO/OVLO and Floating Supplies UVLO
  • Drives Dual N-Channel MOSFETs
  • Open-Drain Fault Indicator (VCC UVLO/OVLO, Gate Driver UVLO and Thermal Shutdown)
  • Available in Thermally Enhanced 12-LEAD MSOP
  • AEC-Q100 Automotive Qualification in Progress

Подробнее о продукте

The LTC7061 drives two N-Channel MOSFETs in a half-bridge configuration with supply voltages up to 100V. Both high-side and low-side drivers can drive the MOSFETs with a different ground reference, providing excellent noise and transient immunity.

Its powerful 0.8Ω pull-down and 1.5Ω pull-up MOSFET drivers allows the use of large gate capacitance high voltage MOSFETs. Additional features include UVLO, TTL/ CMOS compatible inputs, adjustable turn-on/-off delays and shoot-through protection.

For a similar driver in this product family, please refer to chart in the data sheet.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь