Обзор
Особенности и преимущества
- Unique Symmetric Floating Gate Driver Architecture
- High Noise Immunity,Tolerates ±10V Ground Difference between Input and Output Grounds
- 100V Maximum Input Voltage Independent of IC Supply Voltage VCC
- 6V to 14V VCC Operating Voltage
- 4V to 14V Gate Driver Voltage
- 0.8Ω Pull-Down, 1.5Ω Pull-Up for Fast Turn-On/Off
- Adaptive Shoot-Through Protection
- Programmable Dead-Time
- Three-State PWM Input with Enable Pin
- VCC UVLO/OVLO and Floating Supplies UVLO
- Drives Dual N-Channel MOSFETs
- Open-Drain Fault Indicator
- Available in Thermally Enhanced 12-LEAD MSOP
- AEC-Q100 Automotive Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LTC7060 drives N-Channel MOSFETs in a half-bridge configuration with supply voltages up to 100V. It features supply independent 3-state PWM input logic. The unique floating architecture makes the gate driver outputs robust and less sensitive to ground noise. The symmetric design allows the half bridge switching node to be inverting or non-inverting of the input logic.
With 0.8Ω pull-down and 1.5Ω pull-up capability, the strong outputs easily drive the large gate capacitances of high voltage MOSFETs with very short transition times. The adjustable turn-on and turn-off delays allow system optimization for high efficiency and reliability. Adaptive shoot-through protection prevents current resulting from MOSFET cross-conduction.
Undervoltage lockout (UVLO) circuits on both the VCC supply and floating driver supplies turn off corresponding external MOSFETs and pull down the FLT pin when an undervoltage condition is present.
Applications
- Automotive and Industrial Power Systems
- Telecommunication Power Systems
- Half-Bridge and Full-Bridge Converters
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC7060 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.