Обзор
Особенности и преимущества
- 140A Peak Output Current
- SilentMOS™ Smart Power Stage
- Utilizes Low EMI/EMC Silent Switcher®2 Architecture
- Ultra-low SW-Voltage Overshoot
- Frequency Up to 2MHz
- VIN Up to 16V
- Up to 94% Efficiency at 1MHz with 1.8VOUT
- Integrated Boost Diodes and Capacitors and Power Switches
- Accurate Switch Current Monitoring
- Power MOSFET Overcurrent Protection
- Input Overvoltage and Bias Undervoltage Protection
- Thermal Monitor with Overtemperature Flag
- 3.3V/5V Compatible Tri-State PWM Input
- 5mm × 8mm LQFN Package
Подробнее о продукте
The LTC7051-1 monolithic power stage fully integrates high speed drivers with low resistance half-bridge power switches plus comprehensive monitoring and protection circuitry in an electrically and thermally optimized package. With a suitable high frequency controller, this power stage forms a compact, high current voltage regulator system with state-of-the-art efficiency and transient response.
SilentMOS technology utilizes second generation Silent Switcher 2 architecture reducing both EMI and switch-node voltage overshoot while maximizing efficiency at high switching frequencies.
High speed current sensing provides low latency switch current information, enabling tight current balancing and immediate overcurrent protection.
Thermally-enhanced packaging provides 65A rated output current capability.
APPLICATIONS
- High Current Servers and Workstations
- Networking/Telecom Microprocessor Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.