Обзор

Особенности и преимущества

  • 70A Peak Output Current per Channel
  • SilentMOS Smart Power Stage
    • Utilizes Low EMI/EMC Silent Switcher®2 Architecture
    • Ultra-low SW-Voltage Overshoot
    • Frequency Up to 2MHz
  • VIN Up to 16V
  • Up to 94% Efficiency at 1MHz with 1.8VOUT
  • Integrated Boost Diodes and Capacitors
  • Accurate Switch Current Monitoring
  • Power MOSFET Overcurrent Protection
  • Input Overvoltage and Bias Undervoltage Protection
  • Thermal Monitor with Overtemperature Flag
  • 3.3V/5V Compatible Tri-State PWM Input
  • 5mm × 8mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7050-1 dual monolithic power stage fully integrates high speed drivers with low resistance half-bridge power switches plus comprehensive monitoring and protection circuitry in an electrically and thermally optimized package. With a suitable high frequency controller, this power stage forms a compact, high current voltage regulator system with state-of-the-art efficiency and transient response.

SilentMOS technology utilizes second generation Silent Switcher 2 architecture reducing both EMI and switchnode voltage overshoot while maximizing efficiency at high switching frequencies.

High speed current sensing provides low latency switch current information, enabling tight current balancing and immediate overcurrent protection.

Thermally-enhanced packaging provides dual 35A rated output current capability.

APPLICATIONS

  • High Current Servers and Workstations
  • Networking/Telecom Microprocessor Supplies
  • Small Form-Factor POL Converter

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7050
LTC7050-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь