Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating VIN : Up to 60V
  • 1Ω Pull-Down, 2.2Ω Pull-Up for Fast Turn-On and Turn-Off Times with 35ns Propagation Delays
  • Internal Charge Pump for 100% Duty Cycle
  • Adjustable Turn-On Slew Rate
  • Gate Driver Supply from 3.5V to 15V
  • Adjustable VIN Overvoltage Lockout
  • Adjustable Driver Supply VCC Undervoltage Lockout
  • CMOS Compatible Input
  • Thermally Enhanced, High Voltage Capable 10-Lead MSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC7004 is a fast high side N-channel MOSFET gate driver that operates from input voltages up to 60V. It contains an internal charge pump that fully enhances an external N-channel MOSFET switch, allowing it to remain on indefinitely.

Its powerful driver can easily drive large gate capacitances with very short transition times, making it well suited for both high frequency switching applications or static switch applications that require a fast turn-on and/or turn-off time.

The LTC7004 is available in the thermally-enhanced 10-lead MSOP package.

APPLICATIONS

  • Static Switch Driver
  • Load and Supply Switch Driver
  • Electronic Valve Driver
  • High Frequency High Side Gate Driver

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7004

Сопутствующие компоненты

LTC7004 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.