Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating VIN: 3.5V to 60V
  • 1Ω Pull-Down, 2.2Ω Pull-Up for Fast Turn-On and Turn-Off Times with 35ns Propagation Delays
  • Internal Charge Pump for 100% Duty Cycle
  • Short-Circuit Protected
  • Adjustable Current Trip Threshold
  • Current Monitor Output
  • Automatic Restart Timer
  • Open-Drain Fault Flag
  • Adjustable Turn-On Slew Rate
  • Gate Driver Supply from 3.5V to 15V
  • Adjustable VIN Undervoltage and OvervoltageLockouts
  • Adjustable Driver Supply VCC Undervoltage Lockout
  • Low Shutdown Current: 1µA
  • CMOS Compatible Input
  • Thermally Enhanced, High Voltage Capable 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC7003 is a fast high side N-channel MOSFET gate driver that operates from input voltages up to 60V. It contains an internal charge pump that fully enhances an external N-channel MOSFET switch, allowing it to remain on indefinitely.

Its powerful driver can easily drive large gate capacitances with very short transition times, making it well suited for both high frequency switching applications or static switch applications that require a fast turn-on and/or turn-off time.

When an internal comparator senses that the switch current has exceeded a preset level, a fault flag is asserted and the switch is turned off after a period of time set by an external timing capacitor. After a cooldown period, the LTC7003 automatically retries.

The LTC7003 is available in the thermally-enhanced 16-lead MSOP package.

Applications

  • Static Switch Driver
  • Load and Supply Switch Driver
  • Electronic Valve Driver
  • High Frequency High Side Gate Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC7003

Сопутствующие компоненты

LTC7003 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC7003 Обсуждения

LTC7003 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.