Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating VIN: Up to 135V (150V Abs Max)
- 1Ω Pull-Down, 2.2Ω Pull-Up for Fast Turn-On and Turn-Off Times with 35ns Propagation Delays
- Internal Charge Pump for 100% Duty Cycle
- Adjustable Turn-On Slew Rate
- Gate Driver Supply from 3.5V to 15V
- Adjustable VIN Overvoltage Lockout
- Adjustable Driver Supply VCC Undervoltage Lockout
- CMOS Compatible Input
- Thermally Enhanced, High Voltage Capable 10-Lead MSOP Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC7001 is a fast high side N-channel MOSFET gate driver that operates from input voltages up to 135V. It contains an internal charge pump that fully enhances an external N-channel MOSFET switch, allowing it to remain on indefinitely.
Its powerful driver can easily drive large gate capacitances with very short transition times, making it well suited for both high frequency switching applications or static switch applications that require a fast turn-on and/or turn-off time.
The LTC7001 is available in the thermally enhanced 10-lead MSOP package.
APPLICATIONS
- Static Switch Driver
- Load and Supply Switch Driver
- Electronic Valve Driver
- High Frequency High Side Gate Driver
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC7001 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.