Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating VIN: 3.5V to 135V (150V Abs Max)
- 1Ω Pull-Down, 2.2Ω Pull-Up for Fast Turn-On and Turn-Off Times with 35ns Propagation Delays
- Internal Charge Pump for 100% Duty Cycle
- Short-Circuit Protected
- Adjustable Current Trip Threshold (LTC7000)
- Current Monitor Output (LTC7000)
- Automatic Restart Timer
- Open-Drain Fault Flag
- Adjustable Turn-On Slew Rate
- Gate Driver Supply from 3.5V to 15V
- Adjustable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockouts (LTC7000)
- Adjustable Driver Supply VCC Undervoltage Lockout
- Low Shutdown Current: 1µA
- CMOS Compatible Input
- Thermally Enhanced, High Voltage Capable 16-Lead MSOP Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC7000/LTC7000-1 is a fast high side N-channel MOSFET gate driver that operates from input voltages up to 135V. It contains an internal charge pump that fully enhances an external N-channel MOSFET switch, allowing it to remain on indefinitely.
Its powerful driver can easily drive large gate capacitances with very short transition times, making it well suited for both high frequency switching applications or static switch applications that require a fast turn-on and/or turn-off time.
When an internal comparator senses that the switch current has exceeded a preset level, a fault flag is asserted and the switch is turned off after a period of time set by an external timing capacitor. After a cool-down period, the LTC7000/LTC7000-1 automatically retries.
The LTC7000/LTC7000-1 is available in the thermally-enhanced 16-lead MSOP packages.
LTC7000 | LTC7000-1 | |
Package | 16-Lead MSOP MSE16 | 16-Lead MSOP MSE16(12) |
High Voltage Pin Spacing | 0.157mm | 0.657mm |
RUN/OVLO/ISET/IMON Pins | Yes | No |
Applications
- Static Switch Driver
- Load and Supply Switch Driver
- Electronic Valve Driver
- High Frequency High Side Gate Driver
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Thought Leadership
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC7000 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.