Обзор
Особенности и преимущества
- Period Range: 1ms to 9.5 Hours
- Timing Reset by Power-On or Reset Input
- Configured with 1 to 3 Resistors
- <1.5% Maximum Frequency Error
- Programmable Output Polarity
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 55μA to 80μA Supply Current (2ms to 9.5hr Clock Period)
- 500μs Start-Up Time
- CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6995 is a silicon oscillator with a programmable period range of 1.024ms to 9.54 hours (29.1μHz to 977Hz), specifically intended for long duration timing events. The LTC6995 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.
A single resistor, RSET, programs the LTC6995’s internal master oscillator frequency. The output clock period is determined by this master oscillator and an internal frequency divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 221.
When oscillating, the LTC6995 generates a 50% duty cycle square wave output. A reset function is provided to stop the master oscillator and clear internal dividers. Removing reset initiates a full output clock cycle which is useful for programmable power-on reset and watchdog timer applications.
The LTC6995 has two versions of reset functionality. The reset input is active high for the LTC6995-1 and active low for the LTC6995-2. The polarity of the output when reset is selectable for both versions.
Applications
- Power-On Reset Timer
- Long Time One Shot
- “Heartbeat” Timers
- Watchdog Timers
- Periodic “Wake-Up” Call
- High Vibration, High Acceleration Environments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
LTC6995-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.