Обзор
Особенности и преимущества
- Delay Range: 1µs to 33.6 Seconds
- Configured with 1 to 3 Resistors
- Delay Max Error:
- <2.3% for Delay > 512µs
- <3.4% for Delay of 8µs to 512µs
- <5.1% for Delay of 1µs to 8µs
- Delay One or Both Rising/Falling Edges
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 70µA Supply Current at 10µs Delay
- 500µs Start-Up Time
- CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6994 is a programmable delay block with a range of 1µs to 33.6 seconds. The LTC6994 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.
A single resistor, RSET, programs an internal master oscillator frequency, setting the LTC6994’s time base. The input-to-output delay is determined by this master oscillator and an internal clock divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 221.
The output (OUT) follows the input (IN) after delaying the rising and/or falling transitions. The LTC6994-1 will delay the rising or falling edge. The LTC6994-2 will delay both transitions, and adds the option to invert the output.
The LTC6994 also offers the ability to dynamically adjust the delay time via a separate control voltage.
Applications
- Noise Discriminators/Pulse Qualifiers
- Delay Matching
- Switch Debouncing
- High Vibration, High Acceleration Environments
- Portable and Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
LTC6994-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6994-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.