Обзор
Особенности и преимущества
- Pulse Width Range: 1µs to 33.6 Seconds
- Configured with 1 to 3 Resistors
- Pulse Width Max Error:
- <2.3% for Pulse Width > 512µs
- <3.4% for Pulse Width of 8µs to 512µs
- <4.9% for Pulse Width of 1µs to 8µs
- Four LTC6993 Options Available:
- Rising-Edge or Falling-Edge Trigger
- Retriggerable or Non-Retriggerable
- Configurable for Positive or Negative Output Pulse
- Fast Recovery Time
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 70µA Supply Current at 10µs Pulse Width
- 500µs Start-Up Time
- CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6993 is a monostable multivibrator (also known as a “one-shot” pulse generator) with a programmable pulse width of 1µs to 33.6 seconds. The LTC6993 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.
A single resistor, RSET, programs an internal master oscillator frequency, setting the LTC6993’s time base. The output pulse width is determined by this master oscillator and an internal clock divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 221.
The output pulse is initiated by a transition on the trigger input (TRIG). Each part can be configured to generate positive or negative output pulses. The LTC6993 is available in four versions to provide different trigger signal polarity and retrigger capability.
The LTC6993 also offers the ability to dynamically adjust the width of the output pulse via a separate control voltage.
Device | Input Polarity | Retrigger |
LTC6993-1 | Rising-Edge | No |
LTC6993-2 | Rising-Edge | Yes |
LTC6993-3 | Falling-Edge | No |
LTC6993-4 | Falling-Edge | Yes |
Applications
- Watchdog Timer
- Frequency Discriminators
- Missing Pulse Detection
- Envelope Detection
- High Vibration, High Acceleration Environments
- Portable and Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
LTC6993-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ltc6993-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.