Обзор

Особенности и преимущества

  • Pulse Width Modulation (PWM) Controlled by Simple 0V to 1V Analog Input
  • Four Available Options Define Duty Cycle Limits
    • Minimum Duty Cycle at 0% or 5%
    • Maximum Duty Cycle at 95% or 100%
  • Frequency Range: 3.81Hz to 1MHz
  • Configured with 1 to 3 Resistors
  • <1.7% Maximum Frequency Error
  • PWM Duty Cycle Error < 3.7% Maximum
  • Frequency Modulation (VCO) Capability
  • 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
  • 115μA Supply Current at 100kHz
  • 500μs Start-Up Time
  • CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
  • –55°C to 125°C Operating Temperature Range
  • Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and 2mm × 3mm DFN
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC6992 is a silicon oscillator with an easy-to-use analog voltage-controlled pulse width modulation (PWM) capability. The LTC6992 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.

A single resistor, RSET, programs the LTC6992’s internal master oscillator frequency. The output frequency is determined by this master oscillator and an internal frequency divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 16384.

Applying a voltage between 0V and 1V on the MOD pin sets the duty cycle.

The four versions differ in their minimum/maximum duty cycle. Note that a minimum duty cycle limit of 0% or maximum duty cycle limit of 100% allows oscillations to stop at the extreme duty cycle settings.

Applications

  • PWM Servo Loops
  • Heater Control
  • LED Dimming Control
  • High Vibration, High Acceleration Environments
  • Portable and Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (6)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6992-1
LTC6992-2
LTC6992-3
LTC6992-4

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC6992-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.