Обзор
Особенности и преимущества
- Period Range: 1ms to 9.5 Hours
- Configured with 1 to 3 Resistors
- <1.5% Maximum Frequency Error
- Output Reset Function
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 55µA to 80µA Supply Current
- (2ms to 9.5hr Clock Period)
- 500µs Start-Up Time
- CMOS Output Driver Sources/Sinks 20mA
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6991 is a silicon oscillator with a programmable period range of 1.024ms to 9.54 hours (29.1µHz to 977Hz), specifically intended for long duration timing events. The LTC6991 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.
A single resistor, RSET, programs the LTC6991’s internal master oscillator frequency. The output clock period is determined by this master oscillator and an internal frequency divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 221.
In normal operation, the LTC6991 oscillates with a 50% duty cycle. A reset function is provided to truncate the pulse (reducing the duty cycle). The reset pin can also be used to prevent the output from oscillating.
The RST and OUT pins can be configured for active-low or active-high operation using a polarity function.
POL Bit | RST Pin | Output State |
0 | 0 | Oscillating |
0 | 1 | 0 (reset) |
1 | 0 | 1 (reset) |
1 | 1 | Oscillating |
Applications
- “Heartbeat” Timers
- Watchdog Timers
- Intervalometers
- Periodic “Wake-Up” Call
- High Vibration, High Acceleration Environments
- Portable and Battery-Powered Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC6991 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.