Обзор

Особенности и преимущества

  • Fixed-Frequency or Voltage-Controlled Operation
    • Fixed: Single Resistor Programs Frequency with <1.5% Max Error
    • VCO: Two Resistors Set VCO Center Frequency and Tuning Range
  • Frequency Range: 488Hz to 2MHz
  • 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
  • 72µA Supply Current at 100kHz
  • 500µs Start-Up Time
  • VCO Bandwidth >300kHz at 1MHz
  • CMOS Logic Output Sources/Sinks 20mA
  • 50% Duty Cycle Square Wave Output
  • Output Enable (Selectable Low or Hi-Z When Disabled)
  • 55°C to 125°C Operating Temperature Range
  • Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and 2mm × 3mm DFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC6990 is a precision silicon oscillator with a programmable frequency range of 488Hz to 2MHz. It can be used as a fixed-frequency or voltage-controlled oscillator (VCO). The LTC6990 is part of the TimerBlox® family of versatile silicon timing devices.

A single resistor, RSET, programs the LTC6990’s internal master oscillator frequency. The output frequency is determined by this master oscillator and an internal frequency divider, NDIV, programmable to eight settings from 1 to 128.

Optionally, a second resistor at the SET input provides linear voltage control of the output frequency and can be used for frequency modulation. A narrow or wide VCO tuning range can be configured by the appropriate selection of the two resistors.

The LTC6990 includes an enable function that is synchronized with the master oscillator to ensure clean, glitch-free output pulses. The disabled output can be configured to be high impedance or forced low.

For easy configuration of the LTC6990, use the TimerBlox LTC6990: Voltage Controlled Oscillator Web-Based Design Tool.

Applications

  • Low Cost Precision Programmable Oscillator
  • Voltage-Controlled Oscillator
  • High Vibration, High Acceleration Environments
  • Replacement for Fixed Crystal and Ceramic Oscillators
  • Portable and Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6990

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC6990 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.