Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Reset Assertion at VCC = 1V
  • 1.5mA Maximum Supply Current
  • SO-8 Packaging
  • 4.65V Precision Voltage Monitor
  • Power OK/Reset Time Delay: 200ms
  • Minimum External Component Count
  • Performance Specified Over Temperature
  • Superior Upgrade for MAX699

Подробнее о продукте

The LTC699 provides power supply monitoring for microprocessor-based systems. The features include microprocessor reset and watchdog timing. Precise internal voltage reference and comparator circuit monitor the power supply line. When an out-of-tolerance condition occurs, the RESET output is forced to active low. In addition, the RESET output is guaranteed to remain logic low even with VCC as low as 1V.

An internal watchdog timer is also available, which forces the RESET output to active low when the watchdog input is not toggled prior to the time-out period of 1.6 seconds.

The LTC699 is offered in DIP and surface mount packages.

Applications

  • Critical µP Power Monitoring
  • Intelligent Instruments
  • Computers and Controllers
  • Automotive Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC699

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь