Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Clock Distribution: Suitable for High Speed/High Resolution ADC Clocking
- Additive Jitter < 20fsRMS (12kHz to 20MHz)
- Additive Jitter < 85fsRMS (10Hz to Nyquist)
- 1.8GHz Maximum Input Frequency (LTC6954-1 When DELAY = 0)
- 1.4GHz Maximum Input Frequency (LTC6954-1 When DELAY > 0, LTC6954-2, -3, -4)
- EZSync™ Clock Synchronization Compatible
- Three Independent, Low Noise Outputs
- Four Output Combinations Available
- Three Independent Programmable Dividers Covering All Integers From 1 to 63
- Three Independent Programmable Delays Covering All Integers From 0 to 63
- –40°C to 105°C Junction Temperature Range
Подробнее о продукте
The LTC6954 is a family of very low phase noise clock distribution parts. Each part has three outputs and each output has an individually programmable frequency divider and delay. There are four members of the family, differing in their output logic signal type:
LTC6954-1: Three LVPECL outputs
LTC6954-2: Two LVPECL and one LVDS/CMOS outputs
LTC6954-3: One LVPECL and two LVDS/CMOS outputs
LTC6954-4: Three LVDS/CMOS outputs
Each output is individually programmable to divide the input frequency by any integer from 1 to 63, and to delay each output by 0 to 63 input clock cycles. The output duty cycle is always 50%, regardless of the divide number. The LVDS/CMOS outputs are jumper selectable via the OUTxSEL pins to provide either an LVDS logic output or a CMOS logic output.
The LTC6954 also features Linear Technology’s EZSync system for perfect clock synchronization and alignment every time.
All device settings are controlled through an SPI-compatible serial port.
Applications
- Clocking High Speed, High Resolution ADCs, DACs and Data Acquisition Systems
- Low Jitter Clock Distribution
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LTC6954 GUI
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6954 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.