Обзор

Особенности и преимущества

  • JESD204B/C, Subclass 1 SYSREF Signal Generation
  • Additive Output Jitter < 6fsRMS (Integration BW = 12kHz to 20MHz, f = 4.5GHz)
  • Additive Output Jitter 65fsRMS (ADC SNR Method)
  • EZSync, ParallelSync Multichip Synchronization
  • Eleven Independent, Low Noise Outputs with Programmable Coarse Digital and Fine Analog Delays
  • Flexible Outputs Can Serve as Either a Device Clock or SYSREF Signal
  • LTC6952 Wizard Software Design Tool Support
  • –40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range

Подробнее о продукте

The LTC6953 is a high performance, ultralow jitter, JESD204B/C clock distribution IC. The LTC6953’s eleven outputs can be configured as up to five JESD204B/C subclass 1 device clock/SYSREF pairs plus one general purpose output, or simply eleven general purpose clock outputs for non-JESD204B/C applications. Each output has its own individually programmable frequency divider and output driver. All outputs can also be synchronized and set to precise phase alignment using individual coarse half cycle digital delays and fine analog time delays.

For applications requiring more than eleven total outputs, multiple LTC6953s can be connected together with LTC6952s and LTC6955s using the EZSync or ParallelSync synchronization protocols.

Applications

  • High Performance Data Converter Clocking
  • Wireless Infrastructure
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Инструменты проектирования

LTC6952 Wizard

The LTC6952Wizard software provides appropriate LTC6952 and LTC6953 devices settings and LTC6952 loop filter component values with a click of a button. Different system scenarios may be tried, and then each output’s time-domain waveform and frequency-domain phase noise and jitter may be plotted.

Сопутствующие компоненты

LTC6953 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.