Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Integer-N PLL with Integrated VCO
- Output Jitter:
- 90fs RMS (12kHz to 20MHz)
- 115fs RMS (ADC SNR Method)
- Noise Floor = –165dBc/Hz at 250MHz
- EZSync™, ParallelSync™ Multichip Synchronization
- SYSREF Generation for JESD204B/JESD204C, Subclass 1
- Output Frequency Range:
- 1.95MHz to 2.5GHz (LTC6951)
- 2.1MHz to 2.7GHz (LTC6951-1)
- –229dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
- –277dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
- Five Independent, Low Noise Outputs
- Reference Input Frequency up to 425MHz
- LTC6951Wizard™ Software Design Tool Support
- –40°C to 105°C Operating Junction Temperature Range
Подробнее о продукте
The LTC6951 is a high performance, low noise, Phase Locked Loop (PLL) with a fully integrated VCO. The low noise VCO uses no external components and is internally calibrated to the correct output frequency with no external system support.
The clock generation section provides five outputs based on the VCO prescaler signal with individual dividers for each output. Four outputs feature very low noise, low skew CML logic. The fifth output is low noise LVDS. All outputs can be synchronized and set to precise phase alignment using the programmable delays.
Choose the LTC6951-1 if any desired output frequency falls in the ranges 2.5GHz to 2.7GHz, 1.66GHz to 1.8GHz, or 1.25GHz to 1.35GHz. Choose the LTC6951 for all other frequencies.
Applications
- High Performance Data Converter Clocking
- Wireless Infrastructure
- Test and Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
LTC6951Wizard
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.