Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Phase Noise and Jitter
- Additive Jitter: 18fsRMS (12kHz to 20MHz)
- Additive Jitter: 85fsRMS (10Hz to Nyquist)
- EZSync™ Multichip Clock Edge Synchronization
- Full PLL Core with Lock Indicator
- –226dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
- –274dBc/Hz Normalized 1/f Phase Noise
- 1.4GHz Maximum VCO Input Frequency
- Four Independent, Low Noise 1.4GHz LVPECL Outputs
- One LVDS/CMOS Configurable Output
- Five Independently Programmable Dividers Covering All Integers from 1 to 63
- Five Independently Programmable VCO Clock Cycle Delays Covering All Integers from 0 to 63
- –40°C to 105°C Junction Temperature Range
Подробнее о продукте
The LTC6950 is a low phase noise integer-N frequency synthesizer core with clock distribution. The LTC6950 delivers the low phase noise clock signals demanded in high frequency, high resolution data acquisition systems.
The frequency synthesizer contains a full low noise PLL core with a programmable reference divider (R), a programmable feedback divider (N), a phase/frequency detector (PFD) and a low noise charge pump (CP). The clock distribution section of the LTC6950 delivers up to five outputs based on the VCO input. Each output is individually programmed to divide the VCO input frequency by any integer from 1 to 63 and to delay the output by 0 to 63 VCO clock cycles. Four of the outputs feature very low noise, low skew LVPECL logic signals capable of operation up to 1.4GHz. The fifth output is selectable as either an LVDS (800MHz) or CMOS (250MHz) logic type. This output is also programmed to produce an output signal based on either the VCO input or the reference divider output.
Applications
- Clocking High Speed, High Resolution ADCs, DACs and Data Acquisition Systems
- Low Jitter Clock Generation and Distribution
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ClockWizard
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.