Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Fractional-N PLL with Integrated VCO
- No Δ-Σ Modulator Spurs
- 18-Bit Fractional Denominator
- –226 dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
- –274 dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
- –157 dBc/Hz Wideband Output Phase Noise Floor
- Excellent Integer Boundary Spurious Performance
- Output Divider (1 to 6, 50% Duty Cycle)
- Output Buffer Muting
- Reference Input Frequency Up to 425MHz
- Fast Frequency Switching
- FracNWizard™ Software Design Tool Support
Подробнее о продукте
The LTC6948 is a high performance, low noise, 6.39GHz phase-locked loop (PLL) with a fully integrated VCO, including a reference divider, phase-frequency detector (PFD), ultralow noise charge pump, fractional feedback divider, and VCO output divider.
The fractional divider uses an advanced, 4th order ΔΣ modulator which provides exceptionally low spurious levels. This allows wide loop bandwidths, producing extremely low integrated phase noise values.
The programmable VCO output divider, with a range of 1 through 6, extends the output frequency range.
Applications
- Wireless Basestations (LTE, WiMAX, W-CDMA, PCS)
- Microwave Data Links
- Military and Secure Radio
- Test and Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
FracNWizard
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
LTC6948 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Reference Buffer
- With integrated filters for improved noise: LTC6957.
Рекомендуемые Reference Clean Up PLL
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6948 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.