Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Fractional-N PLL
  • No ΔΣ Modulator Spurs
  • 18-Bit Fractional Denominator
  • 350MHz to 6GHz VCO Input Range
  • –226dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
  • –274dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
  • –157dBc/Hz Wideband Output Phase Noise Floor
  • Excellent Integer Boundary Spurious Performance
  • Output Divider (1 to 6, 50% Duty Cycle)
  • Output Buffer Muting
  • Charge Pump Supply from 3.15V to 5.25V
  • Charge Pump Current from 1mA to 11.2mA
  • Reference Input Frequency Up to 425MHz
  • Fast Frequency Switching

Подробнее о продукте

The LTC6947 is a high performance, low noise, 6GHz phase-locked loop (PLL), including a reference divider, phase-frequency detector (PFD), ultralow noise charge pump, fractional feedback divider, and VCO output divider.

The fractional divider uses an advanced, 4th order ΔΣ modulator which provides exceptionally low spurious levels. This allows wide loop bandwidths, producing extremely low integrated phase noise values.

The programmable VCO output divider, with a range of 1 through 6, extends the output frequency range. The differential, low-noise output buffer has user-programmable output power ranging from –4.3dBm to +4.5dBm, and may be muted through either a digital input pin or software.

The ultralow noise charge pump contains selectable high and low voltage clamps useful for VCO monitoring, and also may be set to provide a V+/2 bias.

All device settings are controlled through a SPI-compatible serial port.

Applications

  • Wireless Basestations (LTE, WiMAX, W-CDMA, PCS)
  • Broadband Wireless Access
  • Microwave Data Links
  • Military and Secure Radio
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

FracNWizard

FracNWizard is used to communicate with the LTC6947 and LTC6948 synthesizers. It uses the DC590 controller to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats. It also includes advanced PLL design and simulation capabilities.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

LTC6947 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.