Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Integer-N PLL with Integrated VCO
- –226dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
- –274dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
- –157dBc/Hz Wideband Output Phase Noise Floor
- Excellent Spurious Performance
- Output Divider (1 to 6, 50% Duty Cycle)
- Output Buffer Muting
- Low Noise Reference Buffer
- Charge Pump Current Adjustable from 250μA to 11.2mA
- Configurable Status Output
- SPI Compatible Serial Port Control
- PLLWizard™ Software Design Tool Support
Подробнее о продукте
The LTC6946 is a high performance, low noise, 6.39GHz phase-locked loop (PLL) with a fully integrated VCO, including a reference divider, phase-frequency detector (PFD) with phase-lock indicator, ultralow noise charge pump, integer feedback divider, and VCO output divider. The charge pump contains selectable high and low voltage clamps useful for VCO monitoring.
The integrated low noise VCO uses no external components. It is internally calibrated to the correct output frequency with no external system support.
The part features a buffered, programmable VCO output divider with a range of 1 through 6, providing a wide frequency range.
LTC6946-1 | LTC6946-2 | LTC6946-3 | LTC6946-4 | |
0 DIV = 1 | 2.240 to 3.740 | 3.080 to 4.910 | 3.840 to 5.790 | 4.200 to 6.390 |
0 DIV = 2 | 1.120 to 1.870 | 1.540 to 2.455 | 1.920 to 2.895 | 2.100 to 3.195 |
0 DIV = 3 | 0.747 to 1.247 | 1.027 to 1.637 | 1.280 to 1.930 | 1.400 to 2.130 |
0 DIV = 4 | 0.560 to 0.935 | 0.770 to 1.228 | 0.960 to 1.448 | 1.050 to 1.598 |
0 DIV = 5 | 0.448 to 0.748 | 0.616 to 0.982 | 0.768 to 1.158 | 0.840 to 1.278 |
0 DIV = 6 | 0.373 to 0.623 | 0.513 to 0.818 | 0.640 to 0.965 | 0.700 to 1.065 |
Applications
- Wireless Base Stations (LTE, WiMAX, W-CDMA, PCS)
- Broadband Wireless Access
- Military and Secure Radio
- Test and Measurement
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
PLLWizard
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
LTC6946 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6946 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.