Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Integer-N PLL
  • 350MHz to 6GHz VCO Input Range
  • –226dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
  • –274dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
  • –157dBc/Hz Wideband Output Phase Noise Floor
  • Excellent Spurious Performance
  • Output Divider (1 to 6, 50% Duty Cycle)
  • Low Noise Reference Buffer
  • Output Buffer Muting
  • Charge Pump Supply from 3.15V to 5.25V
  • Charge Pump Current from 250μA to 11.2mA
  • Configurable Status Output
  • SPI Compatible Serial Port Control
  • PLLWizard Software Design Tool Support

Подробнее о продукте

The LTC6945 is a high performance, low noise, 6GHz phase-locked loop (PLL), including a reference divider, phase-frequency detector (PFD) with phase-lock indicator, charge pump, integer feedback divider and VCO output divider.

The part features a buffered, programmable VCO output divider with a range of 1 through 6. The differential, low noise output buffer has user-programmable output power ranging from –6dBm to 3dBm, and may be muted through either a digital input pin or software.

The low noise reference buffer outputs a typical 0dBm square wave directly into a 50Ω impedance from 10MHz to 250MHz, or may be disabled through software.

The ultralow noise charge pump contains selectable high and low voltage clamps useful for VCO monitoring, and also may be set to provide a V+/2 bias.

All device settings are controlled through a SPI-compatible serial port.

Applications

  • Wireless Base Stations (LTE, WiMAX, W-CDMA, PCS)
  • Broadband Wireless Access
  • Microwave Data Links
  • Military and Secure Radio
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

PLLWizard

PLLWizard is used to communicate with the LTC6945 and LTC6946 synthesizers. It uses the DC590 controller to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats. It also includes advanced PLL design and simulation capabilities which aid in loop filter design and selecting the correct SPI map register values.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

LTC6945 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.