Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power, IS = 60µA(Max)
  • Robust, Latch Up Proof
  • Instrumentation Front End with 120dB CMRR
  • Precise, Charge-Balanced Switching
  • Operates from 5V to 18V
  • Internal or External Clock
  • Operates up to 5MHz Clock Rate
  • Two Independent Sections with One Clock
  • Tiny SSOP-16 Package

Подробнее о продукте

The LTC6943 is a monolithic, charge-balanced, dual switched capacitor instrumentation building block. A pair of switches alternately connects an external capacitor to an input voltage and then connects the charged capacitor across an output port. The internal switches have a break-before-make action. An internal clock is provided and its frequency can be adjusted with an external capacitor. The LTC6943 can also be driven with an external CMOS clock.

The LTC6943, when used with low clock frequencies, provides ultra precision DC functions without requiring precise external components. Such functions are differential voltage to single-ended conversion, voltage inversion, voltage multiplication and division by 2, 3, 4, 5, etc.

The LTC6943 is manufactured using our enhanced LTCMOS silicon gate process, and it is functionally compatible with the LTC1043.

Applications

  • Ultra Precision Voltage Inverters, Multipliers and Dividers
  • V–F and F–V Converters
  • Sample-and-Hold
  • Current Sources
  • Precision Instrumentation Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь