Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Error <0.09% Max at 25°C
  • Start-Up Time <110μs at All Frequencies
  • 1.7V to 5.5V Single Supply Operation
  • 105μA Typical Supply Current at 32kHz, V+ = 3V
  • 490μA Typical Supply Current at 8MHz, V+ = 3V
  • Typical RMS Period Jitter <0.15% at V+ = 3V
  • No External Components to Set Frequency
  • 5 Options Cover 32.768kHz to 8.192MHz:
    • LTC6930-4.19: 4.194304MHz ÷ N
    • LTC6930-5.00: 5.000000MHz ÷ N
    • LTC6930-7.37: 7.372800MHz ÷ N
    • LTC6930-8.00: 8.000000MHz ÷ N
    • LTC6930-8.19: 8.192000MHz ÷ N
    • Where N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
    • (N Determined by State of DIVA, DIVB, DIVC Pins)
  • –55°C to 125°C Operating Temperature Range
  • Tiny 2mm x 3mm DFN or MS8 Package

Подробнее о продукте

The LTC6930 series is a family of very low power precision silicon oscillators with a frequency error less than 0.09%. For each oscillator, the user can select one of 8 frequencies between 32.768kHz and 8.192MHz. Based on a fixed master oscillator frequency, internal frequency dividers between 1 and 128 provide the 8 different frequencies. The LTC6930 requires no external components other than power supply bypass capacitors. Requiring only a single 1.7V to 5.5V supply enables operation from a single Li-Ion cell or 2 AA alkaline cells.

The LTC6930 features a proprietary control architecture that allows for ultralow power operation while maintaining industry leading accuracy and jitter specifications. The exceptionally fast start-up time, combined with the low power consumption, is ideal for battery operated applications with frequent power-up cycles.

Any frequency from 32.768kHz to 8.192MHz can be provided by the factory. Minimum order sizes apply for custom frequencies.

Applications

  • Digitally Controlled Oscillator
  • Microprocessor Clock
  • Power Supply Clock
  • Portable and Battery Operated Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент выбора и синтеза кремниевых генераторов тактовой частоты OscCalc

OscCalc представляет собой быстрый и простой инструмент, который поможет вам найти подходящий кремниевый генератор тактовой частоты для вашего случая применения.

Сопутствующие компоненты

LTC6930 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.