Обзор
Особенности и преимущества
- 14 Levels of Programmable Gain
- 125dB CMRR Independent of Gain
- Gain Accuracy 0.1% (Typ)
- Maximum Offset Voltage of 10µV
- Maximum Offset Voltage Drift: 50nV/°C
- Rail-to-Rail Input and Output
- Parallel or Serial (SPI) Interface for Gain Setting
- Supply Operation: 2.7V to ±5.5V
- Typical Noise: 2.5µVP-P (0.01Hz to 10Hz)
- 16-Lead SSOP and 12-Lead DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6915 is a precision programmable gain instrumentation amplifier. The gain can be programmed to 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, or 4096 through a parallel or serial interface. The CMRR is typically 125dB with a single 5V supply with any programmed gain. The offset is below 10µV with a temperature drift of less than 50nV/°C.
The LTC6915 uses charge balanced sampled data techniques to convert a differential input voltage into a single ended signal that is in turn amplified by a zero-drift operational amplifier.
The differential inputs operate from rail-to-rail and the single-ended output swings from rail-to-rail. The LTC6915 can be used in single power supply applications as low as 2.7V, or with dual ±5V supplies. The LTC6915 is available in a 16-lead SSOP package and a 12-lead DFN surface mount package.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Electronic Scales
- Medical Instrumentation
- Strain Gauge Amplifier
- High Resolution Data Acquisition
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.