Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-Bit Digital Gain Control:
    • (Inverting Gains of 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100V/V) -1  Option
    • (Inverting Gains of 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64V/V) -2 Option
  • Two Matched Programmable Gain Amplifiers
  • Channel-to-Channel Gain Matching of 0.1dB (Max)
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Single or Dual Supply: 2.7V to 10.5V Total
  • 11MHz Gain Bandwidth Product
  • Input Noise: 10nV/√Hz
  • Total System Dynamic Range to 120dB
  • Input Offset Voltage: 2mV, Gain of 10
  • Low Profile 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6911 is a family of low noise digitally programmable gain amplifiers (PGAs) that are easy to use and occupy very little PC board space. The matched gain of both channels is adjustable using a 3-bit parallel interface to select voltage gains of 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100V/ V (LTC6911-1) and 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64V/V (LTC6911-2). All gains are inverting.

The LTC6911 family consists of two matched inverting amplifiers with rail-to-rail outputs. When operated with unity gain, they will also process rail-to-rail input signals. A half-supply reference generated internally at the AGND pin supports single power supply applications. Operating from single or split supplies from 2.7V to 10.5V, the LTC6911 family is offered in a 10-lead MSOP package.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Dynamic Gain Changing
  • Automatic Ranging Circuits
  • Automatic Gain Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6911-1
LTC6911-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь