Обзор
Особенности и преимущества
- 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- or 8-Phase Outputs
- One External Resistor Sets the Output Frequency from 12.5kHz to 6.67MHz
- Optional Spread Spectrum Frequency for Improved EMI Performance
- ±10% Frequency Spreading
- Outputs Can Be Held Low or Floated (Hi-Z)
- Three Spread Spectrum Modulation Rates fOUT/16, fOUT/32 and fOUT/64
- 400μA Supply Current
- Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
- Fast Start-Up Time
- First Cycle Accurate
- Outputs Are High Impedance Until Frequency Settles
- MS16 Package
Подробнее о продукте
The LTC6909 is an easy to use precision oscillator that can provide 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- or 8-phase synchronized outputs. The LTC6909 also offers spread spectrum frequency modulation (SSFM), which can be enabled to improve electromagnetic compatibility (EMC) performance.
Eight separate outputs provide up to eight rail-to-rail, 50% duty cycle clock signals. Using three logic inputs, the outputs are configured for phase separation, ranging from 45° to 120° (three to eight phases). The clock outputs can also be held low or configured for Hi-Z. A single resistor, combined with the phase configuration, sets the output frequency, based on the following formula:
The LTC6909 can be used in applications requiring only one or two output phases. Alternatively, the LTC6908 family of parts provides the same two output signals but in a smaller SOT-23 or 2mm × 3mm DFN package. The LTC6908-1 provides complimentary (180°) outputs while the LTC6908-2 provides quadrature (90°) outputs.
Applications
- Synchronizing Multiple Switching Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc представляет собой быстрый и простой инструмент, который поможет вам найти подходящий кремниевый генератор тактовой частоты для вашего случая применения.
Сопутствующие компоненты
LTC6909 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.