Обзор
Особенности и преимущества
- LTC6908-1: Complementary Outputs (0°/180°)
- LTC6908-2: Quadrature Outputs (0°/90°)
- 50kHz to 10MHz Frequency Range
- One External Resistor Sets the Frequency
- Optional Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMC Performance
- ±10% Frequency Spreading
- 400µA Supply Current Typical (V+ = 5V, 50kHz)
- Frequency Error ≤1.5% Max (TA = 25°C, V+ = 3V)
- ±40ppm/°C Temperature Stability
- Fast Start-Up Time: 260µs Typical (1MHz)
- Outputs Muted Until Stable
- Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
- Available in Low Profile (1mm) ThinSOT and DFN (2mm × 3mm) Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6908 is an easy-to-use precision oscillator that provides 2-outputs, shifted by either 180° or 90°. The oscillator frequency is programmed by a single external resistor (RSET) and spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be activated for improved electromagnetic compatibility (EMC) performance.
The LTC6908 operates with a single 2.7V to 5.5V supply and provides rail-to-rail, 50% duty cycle square wave outputs. A single resistor from 10k to 2M is used to select an oscillator frequency from 50kHz to 10MHz (5V supply). The oscillator can be easily programmed using the simple formula outlined below:
fOUT =10MHz • 10k/RSET
The LTC6908’s SSFM capability modulates the output frequency by a pseudorandom noise (PRN) signal to decrease the peak electromagnetic radiation level and improve EMC performance. The amount of frequency spreading is fixed at ±10% of the center frequency. When SSFM is enabled, the rate of modulation is selected by the user. The three possible modulation rates are fOUT/16, fOUT/32 and fOUT/64.
Applications
- Switching Power Supply Clock Reference
- Portable and Battery-Powered Equipment
- Precision Programmable Oscillator
- Charge Pump Driver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Сопутствующие компоненты
LTC6908-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6908-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.