Обзор
Особенности и преимущества
- Supply Current: 36µA at 400kHz
- 1% Frequency Accuracy (from 0°C to 70°C)
- Frequency Range: 40kHz to 4MHz
- One Resistor Sets the Oscillator Frequency
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Start-Up Time Under 200µs at 4MHz
- First Cycle After Power-Up is Accurate
- 150Ω CMOS Output Driver
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) Package
Подробнее о продукте
The LTC6907 is a precision programmable oscillator that is versatile, compact and easy to use. Micropower operation benefits portable and battery-powered equipment. At 400kHz, the LTC6907 consumes 36µA on a 3V supply.
A single resistor programs the oscillator frequency over a 10:1 range with better than 0.5% initial accuracy. The output frequency can be divided by 1, 3 or 10 to span a 100:1 total frequency range, 40kHz to 4MHz.
The LTC6907 is easily programmed according to this simple formula:
fout = 4MHz / N * (50k/Rset) N = {10 DIV Pin = V+, 3 DIV Pin = Open, 1 DIV Pin = GND}
The LTC6907 is available in the 6-lead SOT-23 (ThinSOT) package. Contact LTC Marketing for a version of the part with a shutdown feature or lower frequency operation.
Applications
- Low Cost Precision Programmable Oscillator
- Rugged, Compact Micropower Replacement for
- Crystal and Ceramic Oscillators
- High Shock and Vibration Environments
- Portable and Battery-Powered Equipment
- PDAs and Cellular Phones
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.