Обзор

Особенности и преимущества

  • Supply Current: 12μA at 100kHz
  • <0.65% Frequency Accuracy (from 0°C to 70°C)
  • Frequency Range: 10kHz to 1MHz
  • One Resistor Sets the Oscillator Frequency
  • Single Supply: 2.25V to 5.5V
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range
  • No Decoupling Capacitor Needed
  • Start-Up Time Under 200μs at 1MHz
  • First Cycle After Power-Up is Accurate
  • 150Ω CMOS Output Driver
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package

Подробнее о продукте

The LTC6906 is a precision programmable oscillator that is versatile, compact and easy-to-use. Micropower operation benefits portable and battery-powered equipment. At 100kHz, the LTC6906 consumes 12µA on a 3.3V supply.

A single resistor programs the oscillator frequency over a 10:1 range with better than 0.5% initial accuracy. The output frequency can be divided by 1, 3 or 10 to span a 100:1 total frequency range, 10kHz to 1MHz.

No decoupling capacitor is needed in most cases, yielding an extremely compact solution occupying less than 20mm2.  Contact LTC Marketing for a version of the part with a shutdown feature or lower frequency operation.

The LTC6906 is available in the 6-lead SOT-23 (ThinSOT) package.

APPLICATIONS

  • Low Cost Precision Programmable Oscillator
  • Rugged, Compact Micropower Replacement for Crystal and Ceramic Oscillators
  • High Shock and Vibration Environments
  • Portable and Battery-Powered Equipment
  • PDAs and Cellular Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6906

Инструменты проектирования

Инструмент выбора и синтеза кремниевых генераторов тактовой частоты OscCalc

OscCalc представляет собой быстрый и простой инструмент, который поможет вам найти подходящий кремниевый генератор тактовой частоты для вашего случая применения.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.