Обзор

Особенности и преимущества

  • One External Resistor Sets the Frequency
  • Fast Start-Up Time: 100µs Typical
  • Frequency Range: 17MHz to 170MHz
  • Frequency Error ±0.5% Typ 17MHz to 170MHz
    (TA = 0°C to 70°C, Over All Settings)
  • ±20ppm/°C Temperature Stability
  • Rise Time: 0.5ns, CL = 5pF
  • Timing Jitter: 7.2ps RMS at 170MHz
  • 50% ±2.5% Duty Cycle
  • 6mA Typical Supply Current, fOSC = 100MHz
  • CMOS Output Drives 500Ω Load (VS = 3V)
  • Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC6905 precision, programmable silicon oscillator is easy to use and occupies very little board space. It requires only a single resistor to set the output frequency from 17MHz to 170MHz with a typical frequency error of 0.5% or less.

The LTC6905 operates with a single 2.7V to 5.5V power supply and provides a rail-to-rail, 50% duty cycle square wave output. The CMOS output driver ensures fast rise/fall times and rail-to-rail switching. Operation is simple: A single resistor, RSET, between 10K to 25K is used to set the frequency, and an internal three-state divider (DIV input) allows for division of the master clock by 1, 2 or 4, providing three frequencies for each RSET value.

The LTC6905 features a proprietary feedback loop that linearizes the relationship between RSET and frequency, eliminating the need for tables to calculate frequency. The oscillator can be easily programmed using the simple formula outlined below:

See first page of Data Sheet for formula 

For higher accuracy, fixed frequency versions that include
an internal frequency-setting resistor, see the LTC6905-XXX Series datasheet.

Applications

  • High Frequency Precision Oscillator
  • High Speed Data Bus Clock
  • Fixed Crystal Oscillator Replacement
  • Ceramic Oscillator Replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6905
LTC6905-100
LTC6905-133
LTC6905-80
LTC6905-96

Инструменты проектирования

Инструмент выбора и синтеза кремниевых генераторов тактовой частоты OscCalc

OscCalc представляет собой быстрый и простой инструмент, который поможет вам найти подходящий кремниевый генератор тактовой частоты для вашего случая применения.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.