Обзор
Особенности и преимущества
- Timing Jitter: <0.8% Typical
- Duty Cycle: 50% ±2.5%
- IS = 8mA Typical (fOSC = 100MHz, CL = 5pF)
- CMOS Output Drives 600Ω Load
- Single Supply 2.7V to 5.5V
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC6905-X series of parts are precision, fixed frequency, silicon oscillators designed to minimize board space while maximizing accuracy and ease of use.Programmed at the factory to a fixed frequency, the LTC6905-X series of parts need no external trim components. An internal three-state divider allows for division of the master clock by 1, 2 or 4, providing 3 frequencies (for each device).
The LTC6905-X series operate with a single 2.7V to 5.5V power supply and provide a rail-to-rail, 50% duty cycle, square wave output. The OE pin will disable the output when brought low and synchronously enable the output when brought high, avoiding pulse slivers.
The four products of the LTC6905-X family are:
- LTC6905-133: fOSC = 133MHz, 66.7MHz, 33.3MHz
- LTC6905-100: fOSC = 100MHz, 50MHz, 25MHz
- LTC6905-96: fOSC = 96MHz, 48MHz, 24MHz
- LTC6905-80: fOSC = 80MHz, 40MHz, 20MHz
The LTC6905-X series of parts are designed with a factory trim option to modify the divider ratios from 1, 2, 4 to 8, 16, 32. A second trim option allows for additional master clock frequencies. For the alternate divider ratios and unlisted frequencies, contact LTC marketing.
Protected by U.S. Patents, including 6614313, 6342817.
Applications
- Data Clocks for High Reliability Applications
- High Vibration, High Acceleration Environments
- Replacement for Fixed Crystal and Ceramic Oscillators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6905-X Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.