Обзор
Особенности и преимущества
- 1kHz to 68MHz Square Wave Output
- 0.5% (Typ) Initial Frequency Accuracy
- Frequency Error <1.1% Over All Settings
- 10ppm/°C Typical Frequency Drift Over Temperature
- 0.1% Resolution
- 1.7mA Typical Supply Current (f < 1MHz, VS = 2.7V)
- 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
- Jitter <0.4% Typical 1kHz to 8MHz
- Easy to Use SPI (LTC6903) or I2C (LTC6904) Serial Interface
- Output Enable Pin
- –55°C to 125°C Operation
- MS8 Package
Подробнее о продукте
The LTC6903/LTC6904 are low power self contained digital frequency sources providing a precision frequency from 1kHz to 68MHz, set through a serial port. The LTC6903/ LTC6904 require no external components other than a power supply bypass capacitor, and they operate over a single wide supply range of 2.7V to 5.5V.
The LTC6903/LTC6904 feature a proprietary feedback loop that linearizes the relationship between digital control setting and frequency, resulting in a very simple frequency setting equation:
where OCT is a 4-bit digital code and DAC is a 10-bit digital code.
The LTC6903 is controlled by a convenient SPI compatible serial interface. The LTC6904 uses an industry standard I2C compatible interface.
Applications
- Precision Digitally Controlled Oscillator
- Power Management
- Direct Digital Frequency Synthesis (DDS) Replacement
- Replacement for DAC and VCO
- Switched Capacitor Filter Clock
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.