Обзор
Особенности и преимущества
- 2-, 3- or 4-Phase Outputs
- Optional Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMC Performance
- 5kHz to 20MHz Frequency Range
- One External Resistor Sets the Frequency
- One External Resistor Sets Percent Frequency Spreading
- 400µA Typical Supply Current, VS = 3V, 1MHz
- Frequency Error < 1.5% Max, 5kHz to 10MHz (TA = 25°C)
- Frequency Error < 2% Max, 5kHz to 10MHz (TA = 0°C to 70°C)
- ±40ppm/°C Temperature Stability
- Fast Start-Up Time: 50µs to 1.5ms
- 100Ω CMOS Output Driver
- Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
- Available in 10-Lead MS Package
Подробнее о продукте
The LTC6902 is a precision, low power and easy-to-use oscillator that provides multiphase outputs in a small package. The oscillator frequency is set by a single external resistor (RSET). The LTC6902 also provides an optional spread spectrum frequency modulation (SSFM) capability that can be activated and controlled by an additional external resistor (RMOD).
The LTC6902's master oscillator is controlled by the RSET resistor and has a range of 100kHz and 20MHz. In order to accommodate a wider output frequency range, a programmable divider (divide by 1, 10 or 100) is included. The integrated programmable multiphase circuit provides either 2-, 3- or 4-phase waveforms.
The LTC6902's SSFM capability modulates the oscillator's frequency by a pseudorandom noise (PRN) signal to spread the oscillator's energy over a wide frequency band. This spreading decreases the peak electromagnetic radiation level and improves electromagnetic compatibility (EMC) performance. The amount of frequency spreading is programmable by a single additional external resistor (RMOD) and is disabled by grounding the MOD pin.
Applications
- Switching Power Supply Clock Reference
- Portable and Battery-Powered Equipment
- PDAs
- Cell Phones
- Clocking Switched Capacitor Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Типовые проекты (9)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.