Обзор

Особенности и преимущества

  • One External Resistor Sets the Frequency
  • 1kHz to 20MHz Frequency Range
  • 500µA Typical Supply Current, VS = 3V, 3MHz
  • Frequency Error ≤1.5% Max, 5kHz to 10MHz
    (TA = 25°C)
  • Frequency Error ≤ 2% Max, 5kHz to 10MHz
    (TA = 0°C to 70°C)
  • ±40ppm/°C Temperature Stability
  • 0.04%/V Supply Stability
  • 50% ±1% Duty Cycle 1kHz to 2MHz
  • 50% ±5% Duty Cycle 2MHz to 10MHz
  • Fast Start-Up Time: 50µs to 1.5ms
  • 100Ω CMOS Output Driver
  • Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC6900 is a precision, low power oscillator that is easy to use and occupies very little PC board space. The oscillator frequency is programmed by a single external resistor (RSET). The LTC6900 has been designed for high accuracy operation (≤1.5% frequency error) without the need for external trim components.

The LTC6900 operates with a single 2.7V to 5.5V power supply and provides a rail-to-rail, 50% duty cycle square wave output. The CMOS output driver ensures fast rise/fall times and rail-to-rail switching. The frequency-setting resistor can vary from 10kΩ to 2MΩ to select a master oscillator frequency between 100kHz and 20MHz (5V supply). The three-state DIV input determines whether the master clock is divided by 1, 10 or 100 before driving the output, providing three frequency ranges spanning 1kHz to 20MHz (5V supply). The LTC6900 features a proprietary feedback loop that linearizes the relationship between RSET and frequency, eliminating the need for tables to calculate frequency. T

Applications

  • Portable and Battery-Powered Equipment
  • PDAs
  • Cell Phones
  • Low Cost Precision Oscillator
  • Charge Pump Driver
  • Switching Power Supply Clock Reference
  • Clocking Switched Capacitor Filters
  • Fixed Crystal Oscillator Replacement
  • Ceramic Oscillator Replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6900

Инструменты проектирования

Инструмент выбора и синтеза кремниевых генераторов тактовой частоты OscCalc

OscCalc представляет собой быстрый и простой инструмент, который поможет вам найти подходящий кремниевый генератор тактовой частоты для вашего случая применения.

Типовые проекты (3)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.