Обзор
Особенности и преимущества
- One External Resistor Sets the Frequency
- 1kHz to 20MHz Frequency Range
- 500µA Typical Supply Current, VS = 3V, 3MHz
- Frequency Error ≤1.5% Max, 5kHz to 10MHz
(TA = 25°C) - Frequency Error ≤ 2% Max, 5kHz to 10MHz
(TA = 0°C to 70°C)
- ±40ppm/°C Temperature Stability
- 0.04%/V Supply Stability
- 50% ±1% Duty Cycle 1kHz to 2MHz
- 50% ±5% Duty Cycle 2MHz to 10MHz
- Fast Start-Up Time: 50µs to 1.5ms
- 100Ω CMOS Output Driver
- Operates from a Single 2.7V to 5.5V Supply
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC6900 is a precision, low power oscillator that is easy to use and occupies very little PC board space. The oscillator frequency is programmed by a single external resistor (RSET). The LTC6900 has been designed for high accuracy operation (≤1.5% frequency error) without the need for external trim components.
The LTC6900 operates with a single 2.7V to 5.5V power supply and provides a rail-to-rail, 50% duty cycle square wave output. The CMOS output driver ensures fast rise/fall times and rail-to-rail switching. The frequency-setting resistor can vary from 10kΩ to 2MΩ to select a master oscillator frequency between 100kHz and 20MHz (5V supply). The three-state DIV input determines whether the master clock is divided by 1, 10 or 100 before driving the output, providing three frequency ranges spanning 1kHz to 20MHz (5V supply). The LTC6900 features a proprietary feedback loop that linearizes the relationship between RSET and frequency, eliminating the need for tables to calculate frequency. T
Applications
- Portable and Battery-Powered Equipment
- PDAs
- Cell Phones
- Low Cost Precision Oscillator
- Charge Pump Driver
- Switching Power Supply Clock Reference
- Clocking Switched Capacitor Filters
- Fixed Crystal Oscillator Replacement
- Ceramic Oscillator Replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.