Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Reset Assertion at VCC = 1V
- 1.5mA Maximum Supply Current
- Fast (35ns Max) Onboard Gating of RAM Chip Enable Signals
- SO-8 and S16 Packaging
- 4.65V Precision Voltage Monitor
- Power OK/Reset Time Delay: 50ms, 200ms or Adjustable
- Minimum External Component Count
- 1μA Maximum Standby Current
- Voltage Monitor for Power-Fail or Low Battery Warning
- Thermal Limiting
- Performance Specified Over Temperature
- Superior Upgrade for MAX690 Family
Подробнее о продукте
The LTC690 family provides complete power supply monitoring and battery control functions for microprocessor reset, battery backup, CMOS RAM write protection, power failure warning and watchdog timing. A precise internal voltage reference and comparator circuit monitor the power supply line. When an out-of-tolerance condition occurs, the reset outputs are forced to active states and the chip enable output unconditionally write-protects external memory. In addition, the RESET output is guaranteed to remain logic low even with VCC as low as 1V.
The LTC690 family powers the active CMOS RAMs with a charge pumped NMOS power switch to achieve low dropout and low supply current. When primary power is lost, auxiliary power, connected to the battery input pin, powers the RAMs in standby through an efficient PMOS switch.
For an early warning of impending power failure, the LTC690 family provides an internal comparator with a user-defined threshold. An internal watchdog timer is also available, which forces the reset pins to active states when the watchdog input is not toggled prior to a preset timeout period.
Applications
- Critical μP Power Monitoring
- Intelligent Instruments
- Battery-Powered Computers and Controllers
- Automotive Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.