Обзор
Особенности и преимущества
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- 1Mbps Isolated SPI Data Communications
- Simple Galvanic Isolation Using Standard Transformers
- Bidirectional Interface Over a Single Twisted Pair
- Supports Cable Lengths Up to 100 Meters
- Very Low EMI Susceptibility and Emissions
- Configurable for High Noise Immunity or Low Power
- Engineered for ISO26262 Compliant Systems
- Requires No Software Changes in Most SPI Systems
- Ultralow, 2µA Idle Current
- Automatic Wake-Up Detection
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- 2.7V to 5.5V Power Supply
- Interfaces to All Logic from 1.7V to 5.5V
- Available in 16-Lead QFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC6820 provides bidirectional SPI communications between two isolated devices through a single twisted-pair connection. Each LTC6820 encodes logic states into signals that are transmitted across an isolation barrier to another LTC6820. The receiving LTC6820 decodes the transmission and drives the slave bus to the appropriate logic states. The isolation barrier can be bridged by a simple pulse transformer to achieve hundreds of volts of isolation.
The LTC6820 drives differential signals using matched source and sink currents, eliminating the requirement for a transformer center tap and reducing EMI. Precision window comparators in the receiver detect the differential signals. The drive currents and the comparator thresholds are set by a simple external resistor divider, allowing the system to be optimized for required cable lengths and desired signal-to-noise performance.
Applications
- Industrial Networking
- Battery Monitoring Systems
- Remote Sensors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC6820 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6820 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.