Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Measures Up to 12 Battery Cells in Series
- Stackable Architecture Supports 100s of Cells
- Built-In isoSPI™ Interface:
- 1Mbps Isolated Serial Communications
- Uses a Single Twisted Pair, Up to 100 Meters
- Low EMI Susceptibility and Emissions
- 1.2mV Maximum Total Measurement Error
- 290μs to Measure All Cells in a System
- Synchronized Voltage and Current Measurement
- 16-Bit Delta-Sigma ADC with Frequency Programmable 3rd Order Noise Filter
- Engineered for ISO26262 Compliant Systems
- Passive Cell Balancing with Programmable Timer
- 5 General Purpose Digital I/O or Analog Inputs:
- Temperature or other Sensor Inputs
- Configurable as an I2C or SPI Master
- 4μA Sleep Mode Supply Current
- 48-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC6804 is a 3rd generation multicell battery stack monitor that measures up to 12 series connected battery cells with a total measurement error of less than 1.2mV. The cell measurement range of 0V to 5V makes the LTC6804 suitable for most battery chemistries. All 12 cell voltages can be captured in 290μs, and lower data acquisition rates can be selected for high noise reduction.
Multiple LTC6804 devices can be connected in series, permitting simultaneous cell monitoring of long, high voltage battery strings. Each LTC6804 has an isoSPI interface for high speed, RF-immune, local area communications. Using the LTC6804-1, multiple devices are connected in a daisy-chain with one host processor connection for all devices. Using the LTC6804-2, multiple devices are connected in parallel to the host processor, with each device individually addressed.
Additional features include passive balancing for each cell, an onboard 5V regulator, and 5 general purpose I/O lines. In sleep mode, current consumption is reduced to 4μA. The LTC6804 can be powered directly from the battery, or from an isolated supply.
Applications
- Electric and Hybrid Electric Vehicles
- Backup Battery Systems
- Grid Energy Storage
- High Power Portable Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC6804-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Temp Sensor
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6804-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.