Обзор

Особенности и преимущества

  • Qualified for Automotive Applications
  • Measures Up to 12 Li-Ion Cells in Series (60V Max)
  • Stackable Architecture Enables Monitoring High Voltage Battery Stacks
  • Individually Addressable with 4-Bit Address
  • 0.25% Maximum Total Measurement Error
  • 13ms to Measure All Cells in a System
  • Cell Balancing:
    • On-Chip Passive Cell Balancing Switches
    • Provision for Off-Chip Passive Balancing
  • Two Thermistor Inputs Plus Onboard Temperature Sensor
  • 1MHz Serial Interface with Packet Error Checking
  • High EMI Immunity
  • Delta-Sigma Converter with Built-In Noise Filter
  • Open-Wire Connection Fault Detection
  • Low Power Modes
  • 44-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6802-2 is a complete battery monitoring IC that includes a 12-bit ADC, a precision voltage reference, a high voltage input multiplexer and a serial interface. Each LTC6802-2 can measure 12 series connected battery cells, with a total input voltage up to 60V. The voltage on all 12 input channels can be measured within 13ms.

Many LTC6802-2 devices can be stacked to measure the voltage of each cell in a long battery string. Each LTC6802-2 has an individually addressable serial interface, allowing up to 16 LTC6802-2 devices to interface to one control processor and operate simultaneously.

To minimize power, the LTC6802-2 offers a measure mode to monitor each cell for overvoltage and undervoltage conditions. A standby mode is also provided to reduce supply current to 50µA.

Each cell input has an associated MOSFET switch that can discharge any overcharged cell.

The related LTC6802-1 offers a serial interface that allows the serial ports of multiple LTC6802-1 devices to be daisy chained without opto-couplers or isolators.

SPI Interface Features
LTC6802-1 Daisy Chain Multiple devices can be connected in serial fashion without digital isolation.
LTC6802-2 Addressable Parallel addressed SPI interface - each device in a chain communicates with a control processor in parallel via external digital isolators.

Applications

  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • High Power Portable Equipment
  • Backup Battery Systems
  • High Voltage Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC6802-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Temp Sensor

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.